|
|
|
GV2DM132B7
Starter Combinat Dol - Tesys Gv2-Dm - 24 - 32 A - 24 V C.A.
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
TeSys Deca
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GV2DM
|
Tip produs sau componenta
|
Demaror motor
|
Tip demaror
|
Nereversibil
|
Tip coordonare
|
Tip 1
|
Descriere poli
|
3P
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
|
Putere motor kW
|
15 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
15 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
18,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V c.a. 50/60 Hz
|
Curent magnetic de declansare
|
416 A
|
Suplimentare
Compozitie dispozitiv
|
1 disjunctor tip GV2ME, pentru motor
1 cutie de borne mixta GV2AF3
1 contactor tripolar
|
Domeniul de reglare a protectiei termice
|
24…32 A
|
Capacitate de rupere nominala
|
Iq 10 kA la 400/415 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Iq 6 kA la 440 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Iq 4 kA la 500 V conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Greutate produs
|
0,651 kg
|
Inaltime
|
186,8 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
105,9 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
795,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,091 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
C4def605-9cda-4bdf-968e-80f8fb87f293
|
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
43
|
Garanție contractuală
|
|