Schneider-Electric Challenge Com
 
GV2ME06K2BW3
GV2ME06K2BW3
Starter Combinat Reversibil Dol - Tesys Gv2-Me - 1 - 1,6 A - 24 V C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului GV2ME
Tip produs sau componenta Demaror motor
Tip demaror Inversare
Descriere poli 3P
Categorie de utilizare AC-3
AC-3e
Putere motor kW 0,37 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
0,55 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
0,37 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
0,55 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
0,37 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
0,55 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
0,75 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 24 V c.c.
Gama de reglare a protectiei termice 1…1,6 A
Curent magnetic de declansare 22,5 A
Suplimentare
Compozitie dispozitiv 1 inversor tripolar
1 disjunctor tip GV2ME, pentru motor
1 cutie de borne mixta GV2AF01
Tip coordonare Tip 1
Capacitate de rupere 50 kA Iq la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
50 kA Iq la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
50 kA Iq la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
Greutate neta 0,46 kg
Inaltime 152 mm
Latime 45 mm
Adancime 87 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,2 cm
Latime prima forma de impachetare 13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 26,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 833,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,542 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 4efa17b8-e3d3-4569-8b52-0f4b40ee6740
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 43
Garantie contractuala
Garantie 18 luni