|
|
|
GV2ME07AP
Motor circuit breaker, TeSys deca, 3P, 1.6-2.5 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys Deca
|
Nume produs
|
TeSys GV2
|
Tip produs sau componenta
|
Motor circuit breaker
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GV2ME
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Motor protection
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Suplimentare
Descriere poli
|
3P
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1
AC-3e conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Frecventa retea
|
50 Hz
|
Putere motor kW
|
0,75 kW la 400/415 V c.a. 50 Hz
1,1 kW la 500 V c.a. 50 Hz
1,5 kW la 690 V c.a. 50 Hz
|
Capacitate de rupere
|
100 kA Icu la 230/240 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 400/415 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 440 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 500 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
3 kA Icu la 690 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit
|
100 % la 230/240 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 400/415 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 440 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 500 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
75 % la 690 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Tip de control
|
Intrerupator cu revenire
|
[In] curent nominal
|
2,5 A
|
Domeniul de reglare a protectiei termice
|
1,6…2,5 A conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Curent magnetic de declansare
|
39 A
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
2,5 A conformitate cu IEC 60947-4-1
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Sensibilitate la cadere de faza
|
Da conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu IEC 60947-1
|
Puterea disipata pe pol
|
2,5 W
|
Durabilitate mecanica
|
100000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic pentru AC-3 la 415 V In
100000 cic pentru AC-3e la 415 V In
|
Dificultate nominala
|
Continuu conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Cuplu de strângere
|
1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub
|
Mod de fixare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm prinse
Panou înşurubat (with adaptor plate)
|
Pozitie de montare
|
Orizontal
Vertical
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
89 mm
|
Adancime
|
78,5 mm
|
Greutate neta
|
0,26 kg
|
Culoare
|
Gri inchis
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Certificari produs
|
CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
UKCA
IECEE CB Scheme
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Încercare climatică
|
Conformitate cu IACS E10
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…60 °C
|
Rezistenta mecanica
|
Şocuri 30 Gn for 11 ms
Vibraţii 5 Gn, 5...150 Hz
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
253,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,372 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
109,088 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|