Schneider-Electric Challenge Com
 
GV2ME08K1BW3
GV2ME08K1BW3
Starter Combinat Dol - Tesys Gv2-Me - 2,5 - 4 A - 24 V C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului GV2ME
Tip produs sau componenta Demaror motor
Tip demaror Nereversibil
Descriere poli 3P
Categorie de utilizare AC-3
AC-3e
Putere motor kW 1,1 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
2,2 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 24 V c.c.
Curent magnetic de declansare 51 A
Suplimentare
Compozitie dispozitiv 1 cutie de borne mixta GV2AF01
1 disjunctor tip GV2ME, pentru motor
1 contactor tripolar
Tip coordonare Tip 1
Gama de reglare a protectiei termice 2,5…4 A
Capacitate de rupere 50 kA Iq la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
50 kA Iq la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
50 kA Iq la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
Greutate neta 0,46 kg
Inaltime 152 mm
Latime 45 mm
Adancime 87 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,0 cm
Latime prima forma de impachetare 15,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 494,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,275 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 4efa17b8-e3d3-4569-8b52-0f4b40ee6740
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 43
Garantie contractuala
Garantie 18 luni