Schneider-Electric Challenge Com
 
GV2MP04
GV2MP04
Carcasa Goala - Pentru Gv2Me - Ip55 - Montare Incastrata Redusa
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Cofret
Nume scurt al dispozitivului GV2MP
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Compatibilitate produs GV2ME
Tipul incintei Reduced flush mounting
Suplimentare
Locatie de montare auxiliar Dreapta
Inaltime 133 mm
Latime 93 mm
Adancime 98 mm
Greutate produs 0,13 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP55 parte frontala
Caracteristica de mediu Mediu standard
Certificari produs UKCA
UE
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,500 cm
Latime prima forma de impachetare 10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 209,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 27
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,373 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 108
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 36,188 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 107
Garanție contractuală
Garantie 18 months