|
|
|
GV3G364
Linergy FT, Comb busbar for parallelling 3 contactors
|
|
|
Principale
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
FT
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GV3G
|
Tip produs sau componenta
|
Pieptene
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Descriere poli
|
3P
|
Compatibilitate gama
|
TeSys Deca
TeSys K
TeSys U
TeSys GV3
|
Compatibilitate produs
|
LC1D40A...D65A
GV3L
GV3P
|
Numar de puncte de conectare
|
3
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
115 A
|
Pasul conexiunii
|
64 mm
|
Suplimentare
Locul de montare
|
Pe borna
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
690 V
|
Greutate neta
|
0,25 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
265,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
17
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,701 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|