Schneider-Electric Challenge Com
 
GV3L50
GV3L50
Disjunctor Motor Gv3L - 50 A - 3 Poli - Unit. Decl. Magnetica
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys Deca
Nume produs TeSys GV3
Tip produs sau componenta Motor circuit breaker
Nume scurt al dispozitivului GV3L
Aplicatie a dispozitivului Motor protection
Tehnologie unitate de declansare Magnetic
Suplimentare
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
Categorie de utilizare Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1
Frecventa retea 50/60 Hz
Putere motor kW 22 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
30 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
45 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz
Capacitate de rupere 100 kA Icu la 230/240 V c.a. 50/60 Hz
50 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
50 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz
12 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz
6 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz
[Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit 100 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz
100 % la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
100 % la 440 V c.a. 50/60 Hz
50 % la 500 V c.a. 50/60 Hz
50 % la 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control Maner rotativ
[In] curent nominal 50 A
Curent magnetic de declansare 700 A
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu IEC 60947-1
Puterea disipata pe pol 8 W
Durabilitate mecanica 50000 cic
Durabilitate electrica 50000 cic pentru AC-3 la 415 V In
Cuplu de strângere 5 N.m - pornit borna cu clema cu surub
Mod de fixare Sina DIN simetrica, 35 mm prinse
Panou înşurubat (with 3 x M4 screws)
Pozitie de montare Orizontal
Vertical
Latime 55 mm
Inaltime 132 mm
Adancime 136 mm
Greutate neta 0,96 kg
Culoare Gri inchis
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC/EN 60335-1:Clause 30.2
IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
Certificari produs CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
ABS
DNV-GL
UKCA
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Temperatura ambientala de utilizare -20…60 °C
Rezistenta mecanica Şocuri 15 Gn pentru 11 ms contactor deschis
Şocuri 30 Gn for 11 ms contactor închis
Vibraţii 4 Gn, 5...300 Hz
Altitudinea de functionare 3000 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,500 cm
Latime prima forma de impachetare 16,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 14,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 997,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 73,060 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 2057c252-f956-4ac1-a3d9-75119bc8a000
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 30
Garantie contractuala
Garantie 18 luni