Schneider-Electric Challenge Com
 
GVAU386
GVAU386
Releu Declansare La Tensiune - Tesys Gv-Au - 380 - 400 V C.A. 60 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
TeSys Deca
Tip produs sau componenta Bobina de minima tensiune
Nume scurt al dispozitivului GVAU
Suplimentare
Compatibilitate gama TeSys GV2ME
TeSys GV2LE
TeSys GV2L
TeSys GV2P
TeSys GV3L
TeSys GV3P
TeSys Deca
Tensiune circuit de comanda 380...400 V c.a. 60 Hz
Limite de tensiune circuit de comanda 0,85...1,1 Un
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. conformitate cu IEC 60947-1
600 V c.a. conformitate cu UL 60947-4-1
600 V c.a. conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
Tensiune de declansare a pragului 0,7...0,35 Un
Consum de energie conectare in VA 12 VA c.a.
Consum de energie conectare in W 8 W
Consum de energie mentinere in VA 3,5 VA c.a.
Consum de energie mentinere in W 1,1 W
Timp de functionare 10...15 ms conformitate cu IEC 60947-1
Factor de sarcina 100 %
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²flexibil cu
Cuplu de strangere < 1.4 N.m pornit borne cu surub
Durabilitate mecanica 10000 cic cu GV3P şi GV3L
30000 cic cu GV2ME şi GV2P
Cantitate pe set Set de 10
Inaltime 89 mm
Latime 18 mm
Adancime 66 mm
Greutate neta 0,105 kg
Culoare Gri inchis
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 114,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,06 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni