|
|
|
GZ1AN11
Easypact Tvs - Contact Auxiliar Mntat Pe Partea Stanga - No+Nc
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Easy TeSys Power
|
Gama
|
Easy TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte auxiliar
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GZ1AN
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²flexibil cu
|
Suplimentare
Compatibilitate gama
|
Easypact (EasyPact TVS) GZ1E disjunctor
|
Locul de montare
|
Partea stanga
|
Operare contacte auxiliare
|
Instantaneu 1 NO + 1 NC
|
Compozitie contact pol
|
1 NO + 1 NC
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
48...690 V c.a.
24...240 V c.c.
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
6 A
|
Tip de protectie
|
GG fuse 10 A
|
Durabilitate mecanica
|
100000 cic
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V
|
Putere nominala de functionare in VA
|
300 VA la 48 V AC-15 - durabilitatea electrică: 70000 cic
400 VA la 690 V AC-15 - durabilitatea electrică: 70000 cic
500 VA la 110…127 V AC-15 - durabilitatea electrică: 70000 cic
500 VA la 500 V AC-15 - durabilitatea electrică: 70000 cic
650 VA la 440 V AC-15 - durabilitatea electrică: 70000 cic
720 VA la 230…240 V AC-15 - durabilitatea electrică: 70000 cic
850 VA la 380…415 V AC-15 - durabilitatea electrică: 70000 cic
|
Putere nominala de functionare in W
|
120 W la 240 V DC-13 - durabilitatea electrică: 70000 cic
140 W la 110 V DC-13 - durabilitatea electrică: 70000 cic
140 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electrică: 70000 cic
180 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electrică: 70000 cic
240 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electrică: 70000 cic
|
Inaltime
|
89 mm
|
Latime
|
9,3 mm
|
Adancime
|
66 mm
|
Greutate neta
|
0,05 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
44,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,800 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
15,200 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
489,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
3,223 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|