Schneider-Electric Challenge Com
 
HMIDT651
HMIDT651
12W Afisaj Avansat Tactil WXGA
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony GTU
Tip produs sau componenta Panou tactil avansat
Tip borna Afisaj tactil
[Us] tensiune nominala de alimentare 12...24 V c.c. sursa de alimentare
Limitele tensiunii de alimentare 10,8…28,8 V
Puterea consumata in W 11,5 W
Curentul de varf 30 A
Suplimentare
Rezolutie ecran tactil 1024 x 1024
Rezolutie pixeli 1280 x 800
Dimensiune afisaj 12,1 inch
Raport aspect 4:3
Tip afisaj TFT LCD color
Rezolutie afisaj 1280 x 800 pixels WVGA
Culoare afisaj 262144 culori
Durata de viata pentru retro-iluminare 50.000 ore
Ecran tactil Senzor analogic rezistiv cu o singura atingere
Tip de racire Convectie naturala
Tip de instalare Instalare in interior
Dimensiuni decupaj 295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Latime 308,5 mm
Inaltime 230,5 mm
Adancime 67 mm
Greutate produs 3 kg
Mediu
Grad de protectie IP Panou frontal IP66
Panou frontal IP67
Grad de protectie NEMA NEMA 4X panou frontal
Standarde UL 60947-1
ANSI/ISA 12-12-01
Class I division 2 Standard CSA C22.2 No 213
Standard CSA C22.2 No 142
IEC 61132-2
Certificari produs CULus
KC
UE
RCM
UKCA
UKEX
Temperatura ambientala de utilizare 0…60 °C conformitate cu IEC 61131-2
Temperatura de depozitare -20…60 °C
Umiditate relativa 10…90 % fara condensare
Altitudinea de functionare 2000 m
Rezistenta la vibratii Amplitudine constanta 3.5 mm (f = 5…9 Hz) conformitate cu IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9…150 Hz) conformitate cu IEC 61131-2
Rezistenta la socuri 147 m/s² conformitate cu IEC 61131-2
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 18,6 cm
Latime prima forma de impachetare 33,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 43,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,6 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 42,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 34,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 46,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,292 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 20
Inaltime a treia forma de impachetare 110,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 103,62 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Bec78d47-e62d-44d7-8e6f-c4f5bb86ee60
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 649
Garanție contractuală
Garantie 18 months