Rezolutie afisaj
|
320 x 240 pixeli QVGA
|
Durata de viata pentru retro-iluminare
|
50.000 ore cu 65000 de culori
|
Luminozitate
|
16 niveluri prin ecranul tactil
|
Unghi de vizualizare orizontal x vertical
|
60° stanga
60° dreapta
40° top
60° bottom
|
Font caractere
|
Taiwaneza (chineza traditionala)
ASCII
Coreeana
Japoneza (ANK, Kanji)
Chineza (chineza simplificata)
|
Alimentare
|
Sursa externa
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V (20,4…28,8 V)c.c.
|
Imunitate la microintreruperi
|
10 ms
|
Curentul de varf
|
30 A
|
Putere consumata
|
24 W
|
Semnalizare locala
|
No indicator
|
Numar de pagini
|
Limitat de capacitatea memoriei interne
|
Software dedicat
|
SoMachine
|
Sistem de operare
|
Harmony
|
Nume procesor
|
CPU RISC
|
Frecventa procesor
|
333 MHz
|
Descriere memorie
|
Flash NAND, 128 MB
Stocare date interne FRAM, 128 kB
Application run DRAM, 128 MB
|
Tip de conexiune integrata
|
1 legatura seriala - RJ45 - RS232/RS485 (viteza: <= 115.2 kbits/s)
1 TCP/IP Ethernet - RJ45
1 USB 2.0 tip mini B
1 USB 2.0 tip A
Bus master CANopen - SUB-D 9
|
Ceas in timp real
|
Incorporat
|
Protocoale descarcabile
|
Modbus TCP/IP
CANopen
Modbus
|
Mod de fixare
|
By 1 nut - diametru: Ø 22 mm, montare pe: 1...6 mm thick panel
|
Material carcasa
|
PC/PBT ?i PAA
|
Rezistenta la socuri
|
147 m/s² pentru 11 ms (on DIN rail) conformitate cu IEC 60068-2-27
294 m/s² pentru 6 ms (on panel mounting) conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
+/- 3.5 mm (f = 5…9 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 6 kV (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 10 V/m (80 MHz...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV (alimentare) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 1 kV (between analogue I/O and operating voltage) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV (relay wires) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 1 kV (linie Ethernet) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 1 kV (COM line) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 1 kV (CAN line) conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 2 kV (power supply (common mode)) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 1 kV (power supply (differential mode)) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 1 kV common mode (digital I/O) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 0.5 kV differential mode (digital I/O) conforming to IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF - test level: 10 V (0.15 - 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Emisie efectuata - test level: 150 kHz...30 MHz conforming to EN 55011
Emisie radiata - test level: 30 MHz...1 GHz conforming to EN 55011
|
Număr intrare discretă
|
2 pentru fast input (normal mode) conformitate cu IEC 61131-2 Tip 1
14 pentru intrare digitala conformitate cu IEC 61131-2 Tip 1
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V c.c. sink sau source (logică pozitivă/negativă)
|
Numar de puncte comune
|
1 pentru intrare rapidă (mod HSC)
2 pentru intrare digitala
|
Curent intrare discreta
|
7,83 mA pentru intrare rapidă
5 mA pentru digital
|
Impedanta de intrare
|
2.81 kOhm
4.7 kOhm
|
Sursa de alimentare pentru senzori
|
15…28,8 V c.c. >= 15 V >= 5 mA <= 5 V <= 1.5 mA
15…28,8 V c.c. >= 15 V >= 2.5 mA <= 5 V <= 1 mA
|
Timp de filtrare configurabil
|
0 ms no filter (none)
0.004...0.04 ms bounce filter (latch/event and cumulative filter by step Nx0.5ms (64>=N>=2))
3...12 ms integrator (none/run/stop)
|
Frecventa maxima de intrare
|
100 kHz pentru fast input (encoder mode) tip de control A/B
100 kHz pentru intrare rapidă tip de control monofazat
100 kHz pentru intrare rapidă tip de control puls/direcție
|
Distanta maxima cablu intre dispozitive
|
Cablu ecranat <10 m pentru intrare rapidă
Cablu ecranat <100 m pentru intrare digitala
Cablu neecranat <50 m pentru intrare digitala
|
Pasul conexiunii
|
3,5 mm
|
Protectie la supratensiune
|
Cu protectie la supratensiune
|
Izolaţie între canale şi logica internă
|
500 V c.c.
|
Izolatieintre canale
|
Niciunul
|
Număr ieşire discretă
|
2 fast output (normal mode), logica de iesire: sursa
8 iesire digitala, logica de iesire: sursa
|
Tensiune ieşire discretă
|
24 V c.c. (limita pentru tensiune: 19.2...28.8 V) cu tranzistor iesiri discrete
24 V c.c. (limita pentru tensiune: 5...30 V) cu releu iesiri discrete
220 V c.a. (limita pentru tensiune: 100...250 V) cu releu iesiri discrete
|
Numarul maxim de intrari/iesiri
|
2 pentru intrare rapidă, borne: FI0...FI1
14 pentru intrare digitala, borne: DI0...DI13
2 pentru ieșire rapidă, borne: FQ0...FQ1
8 pentru iesire digitala, borne: DQ0...DQ7
|
Curent ieşire discretă
|
2 A 4 A)5 ms cu opening contact pentru iesire digitala
2 A 4 A)2 ms cu contact de inchidere pentru iesire digitala
300 mA2 ms pentru fast output (normal mode)
50 mA2 ms pentru fast output (PWM or PTO mode)
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ între I/O şi logica internă
> 10 MΩ între sursa de alimentare şi pământ
|
Frecventa maxima de iesire
|
100 kHz pentru ieșire rapidă (mod PTO)
1 kHz pentru ieșire rapidă (mod PWM)
|
Eroare absoluta a preciziei
|
+/- 0.1 % din scală cyclic ratio 1...99% pentru fast output (PWM or PTO mode)
1 % of full scale cyclic ratio 1...99% pentru fast output (PWM or PTO mode)
+/- 5 % of full scale cyclic ratio 10...90% pentru fast output (PWM or PTO mode)
+/- 10 % of full scale cyclic ratio 20...80% pentru fast output (PWM or PTO mode)
+/- 15 % of full scale cyclic ratio 30...70% pentru fast output (PWM or PTO mode)
|
Inaltime
|
129,4 mm
|
Latime
|
163 mm
|
Adancime
|
76,22 mm
|
Greutate neta
|
0,764 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
27,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,470 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,610 kg
|