|
|
|
IMD-IM10-H
Vigilohm Im10-H 110-230Vca
|
|
|
Principale
Gama
|
Vigilohm
|
Nume scurt al dispozitivului
|
IM10-H
|
Tip produs sau componenta
|
Insulation monitoring device
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Hospital
|
Sistem de impamantare
|
IT
|
Limba
|
Italiana
Spaniola
Chineza
Russian
Engleza
Portugheza
Germana
Franceza
|
Suplimentare
Tensiune retea
|
0…230 V - c.a. la 50/60 Hz (faza la neutru)
0…100 V - c.c.
|
Tip de masurare
|
Network insulation resistance - interval de masura: 1 kOhm...10 MOhm
|
Semnalizare locala
|
Verde indicator luminos satisfactory insulation resistance
Portocaliu indicator luminos below fault threshold
|
Setare prag
|
Defect 50...500 kOhm
|
Timp de raspuns
|
<= 1 s
|
Auxiliary supply voltage
|
125...250 V c.c. +/- 15 %
110...230 V c.a. 50/60 Hz +/- 15 %
|
Putere consumata
|
12 VA
|
Measurement voltage
|
25 V
|
Curentul de masura
|
0…0,2 mA
|
Internal impedance
|
110 kOhm - c.a. la 50/60 Hz
|
Functie de testare
|
Manual
|
Output contact
|
1 C/O standard or fail-safe
|
Breaking capacity
|
250 V - c.a. la 6 A
12...24 V - c.c. la 6 A
|
Port protocol de comunicatie
|
-
|
Tip afisaj
|
Afisaj digital
|
Mod de montare
|
Montaj incastrat
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Panou
Sina DIN
|
Conexiuni - borne
|
Cutie de borne cu suruburi amovibila0,2…2,5 mm²
|
Material
|
Termoplastic
|
Greutate neta
|
0,25 kg
|
Inaltime
|
110 mm
|
Latime
|
96 mm
|
Adancime
|
59 mm
|
Mediu
Rigiditate dielectrică
|
4000 V - c.a.
5500 V - c.c.
|
Grad de protectie IP
|
Parte frontala IP52
|
Caracteristica de mediu
|
Exposure to damp heat not in service conformitate cu IEC 60068-2-30
Exposure to damp heat in service conformitate cu IEC 60068-2-56
Salt mist conformitate cu IEC 60068-2-52
|
Grad de poluare
|
2
|
Tip de instalare
|
Interior
|
Standarde
|
IEC 61010-1
IEC 61557-8
IEC 60364-7-710
IEC 61326-2-4
|
Certificari produs
|
EAC
BV
UE
DNV
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
426 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,075 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Numar SCIP
|
C60f937c-f0cd-469b-9614-ee23abf8d5dc
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
368
|
Garanție contractuală
|
|