Schneider-Electric Challenge Com
 
IMDIFL12C
IMDIFL12C
VIGILOHM 12 CHANNEL FAULT LOCATOR WITH MODBUS - 100-440VAC/DC
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Vigilohm
Nume scurt al dispozitivului IFL12C
Tip produs sau componenta Insulation fault locator
Aplicatie a dispozitivului Standard environment application
Marine application
Electrical circuit type Medium or low disturbed network
Tip circuit electric Circuit de alimentare
Sistem de impamantare IT
Limba Portugheza
Russian
Chineza
Franceza
Spaniola
Italiana
Germana
Engleza
Suplimentare
Tensiune retea 0…1000 V - c.a. la 45...65 Hz
0…1000 V - c.c.
Numar de canale 12
Semnalizare locala Galben indicator luminos insulation fault
Galben intermitent indicator luminos comunicaţie
Green/red indicator luminos product status
Verde indicator luminos satisfactory insulation
Galben intermitent indicator luminos transient fault
Setare prag Alarm high, medium, low
Alarm per channel Alarm threshold common to all feeders
Timp de raspuns <= 5 s
Auxiliary supply voltage 100...440 V c.c. +/- 15 %
100...440 V c.a. 45...65 Hz +/- 15 %
Putere consumata 26 VA
Putere consumata 10 W
Functie de testare Auto test at start and every 5h
Test la distanta
Manual
Output contact 1 C/O standard or fail-safe
Breaking capacity 250 V - c.a. la 6 A
48 V - c.c. la 1 A
Port protocol de comunicatie Modbus
Suport pentru port de comunicatie RS485
Tip afisaj Afisaj digital
Mod de montare Montaj incastrat
Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Panou
Pozitie de montare Orizontal
Vertical
Conexiuni - borne Sursa de alimentare cutie de borne cu suruburi amovibila0,2…2,5 mm²
Output relay cutie de borne cu suruburi amovibila0,2…2,5 mm²
Toroids inputs cutie de borne cu suruburi amovibila0,2…1,5 mm²
Comunicatie cutie de borne cu suruburi amovibila0,2…2,5 mm²
Material Termoplastic
Categorie de supratensiune III
Greutate neta 0,5 kg
Dimensiuni decupaj 92 x 104 mm
Inaltime 110 mm
Latime 108 mm
Adancime 59 mm
Mediu
Grad de protectie IP Cutie IP20
Parte frontala IP54
Caracteristica de mediu Exposure to damp heat not in service conformitate cu IEC 60068-2-30
Exposure to damp heat in service conformitate cu IEC 60068-2-56
Salt mist conformitate cu IEC 60068-2-52
Altitudine de functionare <= 3000 m
Grad de poluare 2
Umiditate relativa 5…92 %
Tip de instalare Interior
Standarde IEC 60364-4-41
IEC 61010-1
IEC 60364-5-51
IEC 61557-9
Certificari produs EAC
UE
DNV-GL
UL
cULus
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,7 cm
Latime prima forma de impachetare 18,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 550,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,2 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni