|
|
|
IMT37311
TET 14-20 Presetupa gri EPDM
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Thorsman TET
|
Tip produs
|
Garnitura de etansare
|
Colour
|
Gri
|
Cantitate per pachet
|
Set de 50
|
Suplimentare
Material
|
EPDM
|
Diametru exterior cablu
|
14…20 mm
|
Diametru de găurire
|
29 mm
|
Inaltime
|
25 mm
|
Latime
|
34 mm
|
Lungime
|
34 mm
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
2,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,45 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,45 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
10,541 g
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|