Schneider-Electric Challenge Com
 
INS44204
INS44204
Unica system+, Unitate modulara 2xpriza USB A/C, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Tip produs Priza de incarcare USB
Additional information Unitate modulara
Prezentare dispozitiv Produs complet
Suplimentare
Tip incarcare USB USB tip A + C
Numar de laturi 2
Mod de montare Montaj aparent
Adancime 128 mm
Inaltime 64 mm
Latime 64 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,2 cm
Latime prima forma de impachetare 7,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 21,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 262,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 28
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,025 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E7d9cd16-9519-45ed-8cb7-d70629a76c30
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform