Schneider-Electric Challenge Com
 
INS44294
INS44294
Unica system+, Cablu+conector rapid 90grade,3m-1,5mm2, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Unica System+
Gama Unica
Tip produs Cablu
Colour Alb
Suplimentare
Destinatie produs Unitate de alimentare
Unitate modulara
Tipul cablului Cablu de alimentare
Mod de montare Conectare
Tipul conectorului Priza cu 2 poli Schuko Francez/German
Interfata GST 18i3 mama
Rating 16 A la 250 V c.a. 50...60 Hz
Material conductor Otel
Material izolatie cablu PA (poliamida)
Pozitie de montare Dreptunghiular
Diametru exterior cablu 8,3 mm
Numar de cabluri 3 cablu(ri) 1,5 mm²
Lungime cablu 3 m
Inaltime 55 mm
Latime 38 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,000 cm
Latime prima forma de impachetare 38,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 38,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 380,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 17
Inaltime a doua forma de impachetare 29,600 cm
Latime a doua forma de impachetare 38,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 58,600 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,688 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform