Schneider-Electric Challenge Com
 
INS45111
INS45111
Unica system+, Masa+Minicoloane 1.1m, 2prize 2P+E+USB A/C, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Tip produs Minicoloana
Tip de stalp Cu o singura fata
Cu doua laturi
Culoare Alb (RAL 9010)
Number of socket 2 - legare la pamant laterala
Cantitate pachet 1 / unitate 1
Suplimentare
Finisaj suprafata stalp Acoperit cu pulbere
Montare dispozitiv Montare pe suport
Mod de montare Independent
Numar de prize de date 1 x USB A
1 x USB C
Product material Aluminiu alb RAL 9003
Adancime 70 mm
Inaltime 750 mm
Diametru 600 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 114,000 cm
Latime prima forma de impachetare 64,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 64,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 21,100 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform