|
|
|
INS52171
Doza pardoseala popup+doza protectie, metal, IP44, rectangulara, echipata cu priza 2m 2P+E si obturator 1m
|
|
|
Principale
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Priza
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributia prizelor electrice
|
Sistem de instalare cablajului
|
Doza de pardoseala
|
Tip de podea
|
Pardoseala turnata
|
Forma doza de podea
|
Patrat
|
Colour
|
Argintiu
|
Standard priza
|
Schuko
|
Suplimentare
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Compatibilitate produs
|
Doze de montaj
|
Dimensiune
|
Carcasa S
|
Montare dispozitiv
|
Montaj pe podea
|
Mod de fixare
|
Cu 2 suruburi
|
Functie disponibila
|
Pop-up cu amortizare
|
Product material
|
Aliaj de aluminiu
|
Inaltime
|
67 mm
|
Latime
|
120 mm
|
Adancime
|
120 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP44
|
Segment de piata
|
Comercial
Birou
Scoala
Rezidential
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
18,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
970,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|