Schneider-Electric Challenge Com
 
ISM10105P
ISM10105P
OptiLine 45, pt perete/cadru tavan, 75 x 55 mm, PC/ABS, alb polar
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse OptiLine 45
Sistem de instalare cablajului Canal de cabluri
Tip produs Cadru de perete/plafon
Colour Alb polar (RAL 9003)
Cantitate pachet 1 / unitate Set de 1
Suplimentare
Material canal de cabluri Plastic
Dimensiune canal de cabluri 75 x 55 mm
Mod de fixare Dotat cu agrafa
Product material PC/ABS
Lungime 22 mm
Inaltime 130 mm
Latime 82 mm
Mediu
Standarde 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
Temperatura de functionare -25…60 °C
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK07
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 30 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 75
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,692 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
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
Ambalare sustenabila Da