Schneider-Electric Challenge Com
 
ISM10202
ISM10202
OptiLine 45 - colţ exterior - PC/ABS - alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse OptiLine 45
Sistem de instalare cablajului Canal de cabluri
Product type Colt exterior
Colour White (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit Set de 1
Suplimentar
Material canal de cabluri Plastic
Dimensiune canal de cabluri 95 x 55 mm
Mod de fixare Dotat cu agrafa
Product material PC/ABS
Lungime 105 mm
Inaltime 104 mm
Latime 105 mm
Mediu
Standarde 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature -25…60 °C
Grad de protectie IP IP30
Grad de protectie IK IK07
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,108 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,800 dm
Latimea formei de impachetare 1 1,050 dm
Lungimea formei de impachetare 1 1,400 dm
Garanție contractuală
Garantie 18 luni