Schneider-Electric Challenge Com
 
ISM10506
ISM10506
OptiLine 45 - piesă de acoperire îmbinată - PC/ABS - alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse OptiLine 45
Sistem de instalare cablajului Canal de cabluri
Tip produs Piesa de acoperireimbinata
Colour Alb (RAL 9010)
Cantitate pachet 1 / unitate Set de 1
Suplimentar
Material canal de cabluri Plastic
Dimensiune canal de cabluri 185 x 55 mm
Mod de fixare Dotat cu agrafa
Product material PC/ABS
Lungime 100 mm
Inaltime 190 mm
Latime 57 mm
Mediu
Standarde 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
Temperatura de functionare -25…60 °C
Grad de protectie IP IP30
Grad de protectie IK IK07
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Greutate prima forma de impachetare 41,8 g
Garantie contractuala
Garantie 18 months