Schneider-Electric Challenge Com
 
ISM10550
ISM10550
Optiline 45, Canal de Cabluri Instalare, 185X55 Mm, ALumina, Natural, 2000 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse OptiLine 45
Sistem de instalare cablajului Canal de cabluri
Tip produs sau componenta Canal de cabluri pt. instalare
Culoare Natural
Cantitate pe set 6 m
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Suplimentare
Material canal de cabluri Aluminiu
Dimensiune canal de cabluri 185 x 55 mm
Impartire compartiment 3 compartimente
Locul de montare Internal
Mod de fixare Cu surub
Dimensiune de deschidere a usii 45 mm
Material Aluminiu anodizat
Lungime 2000 mm
Inaltime 185 mm
Latime 55 mm
Mediu
Standarde 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2002
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Grad de protectie IP IP30
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 2
Inaltime prima forma de impachetare 19,0 cm
Latime prima forma de impachetare 23,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 206,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 7,264 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 19,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 23,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 206,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 21,792 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare 90
Inaltime a treia forma de impachetare 75,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 120,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 200,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 346,0 kg