Schneider-Electric Challenge Com
 
ISM10903
ISM10903
OptiLine 45 - piesă de acoperire îmbinată pentru capac frontal - PC/ABS - alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse OptiLine 45
Sistem de instalare cablajului Canal de cabluri
Tip produs Piesa de acoperireimbinata pentru capacul frontal
Colour White (RAL 9010)
Cantitate pachet 1 / unitate Set de 5
Suplimentar
Material canal de cabluri Plastic
Dimensiune canal de cabluri 165 x 55 mm
75 x 55 mm
140 x 55 mm
185 x 55 mm
95 x 55 mm
Mod de fixare Dotat cu agrafa
Product material PC/ABS
Lungime 23 mm
Inaltime 47 mm
Latime 20 mm
Mediu
Standarde 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
Temperatura de functionare -25…60 °C
Grad de protectie IP IP30
Grad de protectie IK IK07
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,002 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,470 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,200 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,230 dm
Contractual warranty
Garantie 18 months