Schneider-Electric Challenge Com
 
ISM10923
ISM10923
Unica system+, Suport eticheta Unica, rosu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Noua Unica
Tip produs Port-etichet?
Colour Rosu
Cantitate pachet 1 / unitate 1
Suplimentare
Materialul produsului PC/ABS
Lungime 28 mm
Inaltime 45 mm
Latime 23 mm
Mediu
Temperatura de functionare -5…40 °C
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,400 cm
Latime prima forma de impachetare 3,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 8,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 12,800 cm
Latime a doua forma de impachetare 13,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 142,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 735,000 g
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Garantie contractuala
Garantie 18 luni