|
|
|
ISM20107P
Unica system+, Coloana 2 fete, fixa, 2.7-3.1m,alb polar
|
|
|
Principale
Gama
|
OptiLine
|
Nume produs
|
OptiLine 45
|
Sistem de instalare cablajului
|
Pol
|
Tip produs
|
Coloana
|
Tip de stalp
|
Cu doua laturi
|
Finisaj suprafata stalp
|
Acoperit cu pulbere
|
Mod de fixare a stlpului
|
Montatin tensiune
|
Suplimentare
Additional information
|
Reglare a elementului de fixare pe plafon de 400 mm
|
Colour
|
Alb polar (RAL 9003)
|
Dimensiune de deschidere a usii
|
45 mm
|
Material
|
Aluminiu acoperit cu pulbere
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
Set de 1
|
Inaltime
|
2700…3100 mm
|
Adancime
|
90 mm
|
Latime
|
116 mm
|
Mediu
Standarde
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 60598-2-2
IEC 1084-2-4
NF C 68-102
SS 424 10 32
|
Temperatura de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
258,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
11,090 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
250,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
328,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|