|
|
|
ISM20132
Unica system+, Coloana 2 fete, mobila, 2.15 m aluminiu
|
|
|
Principale
Gama
|
OptiLine
|
Nume produs
|
OptiLine 45
|
Sistem de instalare cablajului
|
Pol
|
Tip produs
|
Coloana
|
Prezentare dispozitiv
|
Gol
|
Tip de stalp
|
Cu doua laturi
|
Finisaj suprafata stalp
|
Anodizat
|
Mod de fixare a stlpului
|
Independent
|
Informatii suplimentare priza
|
Nelegat la p?mânt
|
Suplimentare
Colour
|
Natural
|
Dimensiune de deschidere a usii
|
45 mm
|
Material
|
Aluminiu anodizat
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
Set de 1
|
Inaltime
|
2150 mm
|
Adancime
|
90 mm
|
Latime
|
116 mm
|
Mediu
Temperatura de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
16,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
29,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
254,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
8,8 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
135,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
400,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
191,0 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|