Schneider-Electric Challenge Com
 
K10A001ACH
K10A001ACH
Comutator Cu Came - 1 Pol - 60° - 10 A - Pentru Ø 16 Sau 22 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony K
Tip produs sau componenta Comutator cu came complet
Nume componenta K10
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A
Montare produs Montajin fata
Mod de fixare Orificiu cu Ø 16 sau 22 mm
Tipul capului comutatorului cu came Cu placă frontală 30 x 30 mm
Tip de operator Negru maner
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
Prezentarea legendei Cu metalic legenda, 0 - 1 negru marcaj
Functie de comutare cam Comutator
Revenire Fara
Pozitie decuplata Cu pozitie Oprit
Descriere poli 1P
Pozitii de comutare Dreapta: 0° - 60°
Grad de protectie IP Bloc de contacte: IP20
Cap de acţionare: IP65 conforming to SR EN 60529
Suplimentare
Unghi de comutatie 60 °
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
Putere nominala de functionare in W 370 W AC-23A, 110/120 V 1 fază
750 W AC-23A, 220/240 V 1 fază
Putere nominala in hp 0,33 CP la 110/120 V c.a., 1 fază
0,75 CP la 220/240 V c.a., 1 fază
Curent nominal [Ie] 10 A la 400 V AC-1
10 A la 400 V AC-21A
3 A la 240 V AC-15
6 A la 120 V AC-15
Curent continuu nominal [Ie] 10 A la 24 V rezistiv sarcina
0,3 A la 220 V rezistiv sarcina
0,7 A la 110 V rezistiv sarcina
Durabilitate electrica 100000000 cic
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Operare contacte Decuplare lenta
Conexiune electrica Terminale captive cu şurub, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Durabilitate mecanica 1000000 cic
CAD latime globala 30 mm
CAD inaltime globala 30 mm
CAD adancime globala 76 mm
Greutate neta 0,03 kg
Mediu
Standarde CENELEC EN 50013
SR EN 60947-3
SR EN 60947-5-1
Certificari produs CULus
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -20…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,1 cm
Latime prima forma de impachetare 4,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 53,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 80
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,53 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni