|
|
|
K150H014UP
Comutator Cu Came - 4-Poli - 60° - 150 A - Montaj Cu Suruburi
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 15, 2024
|
|
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony K
|
Tip produs sau componenta
|
Comutator cu came complet
|
Nume componenta
|
K150
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
150 A
|
Locul de montare
|
Fata
|
Mod de fixare
|
4 orificii
|
Tipul capului comutatorului cu came
|
Cu placă frontală 88 x 88 mm
|
Tip de operator
|
Negru maner
|
Blocare cu lacat pentru maner rotativ
|
Fara
|
Prezentarea legendei
|
Cu metalic legenda, 1 - 2 negru marcaj
|
Functie de comutare cam
|
Comutator
|
Revenire
|
Fara
|
Pozitie decuplata
|
Fara pozitie Oprit
|
Descriere poli
|
4P
|
Pozitii de comutare
|
Stanga: 330°
Dreapta: 30°
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Suplimentare
Unghi de comutatie
|
30 °
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
Curent de scurtcircuit
|
25000 A
|
Protectie la scurtcircuit
|
200 A cartuş fuzibil, tip gG
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu EN 947-1
6 kV conformitate cu IEC 947-1
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Conexiune electrica
|
Terminale captive cu şurub flexibil, capacitate de prindere: 1 x 50 mm²
Terminale captive cu şurub solid, capacitate de prindere: 1 x 70 mm²
|
Cuplu de strangere
|
2,5 N.m
|
Capacitate de comutare in mA
|
150000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
150000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
150000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
150000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
150000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
150000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
150000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
150000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
150000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
50000 mA c.c. la 30 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
50000 mA c.c. la 60 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
50000 mA c.c. la 90 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
|
Durabilitate mecanica
|
300000 cic
|
CAD latime globala
|
88 mm
|
CAD inaltime globala
|
88 mm
|
CAD adancime globala
|
205 mm
|
Greutate neta
|
0,88 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-3
|
Certificari produs
|
CULus 240 V 15 CP 1 fază
CULus 240 V 25 CP 3 faze
CULus 480 V 40 CP 3 faze
CULus 120 V 7,5 CP 1 fază
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
27,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,5 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,022 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|