|
|
|
K1D012UCH
Comutator Cu Came - 2 Poli - 90° - 12 A - Pentru Ø 22 Mm
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony K
|
Tip produs sau componenta
|
Comutator cu came complet
|
Nume componenta
|
K1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
12 A
|
Montare produs
|
Montajin fata
|
Mod de fixare
|
Orificiu Ø 22 mm
|
Tipul capului comutatorului cu came
|
Cu placă frontală 45 x 45 mm
|
Tip de operator
|
Negru maner, lungime = 35 mm
|
Blocare cu lacat pentru maner rotativ
|
Fara
|
Prezentarea legendei
|
Cu metalic legenda, 1 - 2 negru marcaj
|
Functie de comutare cam
|
Comutator
|
Revenire
|
Fara
|
Pozitie decuplata
|
Fara pozitie Oprit
|
Descriere poli
|
2P
|
Pozitii de comutare
|
Dreapta: 30°
Stanga: 330°
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conforming to SR EN 60529
|
Suplimentare
Unghi de comutatie
|
30 °
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
10 A
|
Putere nominala de functionare in W
|
10500 W AC-21, 500...660 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 fază conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 fază conformitate cu IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
|
Curent nominal [Ie]
|
1,8 A la 690 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2,8 A la 500 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2,8 A la 690 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
3,3 A la 400 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
3,8 A la 500 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4,6 A la 230 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4,8 A la 400 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
5,6 A la 230 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1 A la 500 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
2 A la 400 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
3 A la 230 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic AC-15
1000000 cic AC-21
500000 cic AC-23
500000 cic AC-3
|
Viteza maxima de functionare
|
2,5 cic/mn AC-21
2,5 cic/mn AC-23
2,5 cic/mn AC-3
8,333 cic/mn AC-15
|
Curent de scurtcircuit
|
10000 A
|
Protectie la scurtcircuit
|
16 A cartuş fuzibil, tip gG
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV în funcţia de izolaţie
6 kV conformitate cu IEC 947-1
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Conexiune electrica
|
Terminale captive cu şurub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Terminale captive cu şurub solid, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
CAD latime globala
|
45 mm
|
CAD inaltime globala
|
50 mm
|
CAD adancime globala
|
59 mm
|
Greutate neta
|
0,16 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-3 pentru circuit de alimentare
SR EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
CENELEC EN 50013
|
Certificari produs
|
CSA 240 V 3 CP 3 faze 2 pol(i)
UL 240 V 0,33 CP 1 fază 2 pol(i)
CSA 240 V 1 CP 1 fază
UL 240 V 1 CP 3 faze
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 536
Clasa II
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
170,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,898 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|