Schneider-Electric Challenge Com
 
K1D034MCH
K1D034MCH
Comutator Voltmetric Cu Came - 3L - 45° - 12 A - Pentru Ø 22 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony K
Tip produs sau componenta Comutator cu came complet
Nume componenta K1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 12 A
Locul de montare Fata
Mod de fixare Orificiu Ø 22 mm
Tipul capului comutatorului cu came Cu placă frontală 45 x 45 mm
Tip de operator Negru maner, lungime = 35 mm
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
Prezentarea legendei Cu metalic legenda, L1L2 - L2L3 - L3L1 negru marcaj
Functie de comutare cam Comutator voltmetru
Revenire Fara
Tip de masurare Intre 3 faze
Pozitie decuplata Fara pozitie Oprit
Pozitii de comutare Dreapta: 0° - 45° - 90°
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Suplimentare
Unghi de comutatie 45 °
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Ithe] curent termic conventional in incinta 10 A
Putere nominala de functionare in W 10500 W AC-21, 500...660 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 fază conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 fază conformitate cu IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
Curent nominal [Ie] 1,8 A la 690 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2,8 A la 500 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2,8 A la 690 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
3,3 A la 400 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
3,8 A la 500 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4,6 A la 230 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4,8 A la 400 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
5,6 A la 230 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1 A la 500 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
2 A la 400 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
3 A la 230 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic AC-15
1000000 cic AC-21
500000 cic AC-23
500000 cic AC-3
Viteza maxima de functionare 2,5 cic/mn AC-21
2,5 cic/mn AC-23
2,5 cic/mn AC-3
8,333 cic/mn AC-15
Curent de scurtcircuit 10000 A
Protectie la scurtcircuit 16 A cartuş fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV în funcţia de izolaţie
6 kV conformitate cu IEC 947-1
Operare contacte Decuplare lenta
Deschidere pozitiva Cu
Conexiune electrica Terminale captive cu şurub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Terminale captive cu şurub solid, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
Durabilitate mecanica 1000000 cic
CAD latime globala 45 mm
CAD inaltime globala 50 mm
CAD adancime globala 59 mm
Greutate neta 0,16 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3 pentru circuit de alimentare
SR EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
CENELEC EN 50013
Certificari produs CSA 240 V 1 CP 1 fază
CSA 240 V 3 CP 3 faze 2 -pol(i)
UL 240 V 1 CP 3 faze
UL 240 V 0,33 CP 1 fază 2 -pol(i)
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la socuri 30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
Rezistenta la vibratii 5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 536
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,500 cm
Latime prima forma de impachetare 6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 170,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,831 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 320
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 66,592 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni