Schneider-Electric Challenge Com
 
K2H001Y
K2H001Y
Corp Pentru Comutator Stea-Triunghi - 3-Poli - 60° - 20 A - Pentru Ø 22 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony K
Tip produs sau componenta Corp de comutator cu cama
Nume componenta K2
[Ith] curent termic conventional in aer liber 20 A
Compozitie subansamblu Bloc de contacte + placa de fixare
Functie de comutare cam Comutator stea-triunghi
Pozitie decuplata Cu pozitie Oprit
Descriere poli 3P
Pozitii de comutare Dreapta: 0° - 60° - 120°
Montare produs Montajin fata
Mod de fixare Orificiu Ø 22 mm
Material rama Plastic
Suplimentare
Unghi de comutatie 60 °
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Ithe] curent termic conventional in incinta 16 A
Putere nominala de functionare in W 1300 W AC-3, 230 V 1 fază conformitate cu IEC 947-3
14000 W AC-21, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
17000 W AC-21, 500 - 660 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-3, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-3, 400 V 1 fază conformitate cu IEC 947-3
4000 W AC-23A, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4000 W AC-3, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4000 W AC-3, 500 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4000 W AC-3, 690 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
5500 W AC-23A, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
5500 W AC-23A, 500 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
5500 W AC-23A, 690 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
8000 W AC-21, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
Curent nominal [Ie] 8 A la 400 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
10,8 A la 400 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
14,6 A la 230 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4,7 A la 690 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
6,4 A la 690 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
6,5 A la 500 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
8,3 A la 230 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
8,9 A la 500 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2 A la 500 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
3 A la 400 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
4 A la 230 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
Durabilitate electrica 200000 cic AC-23
200000 cic AC-3
600000 cic AC-15
600000 cic AC-21
Viteza maxima de functionare 2,5 cic/mn AC-21
2,5 cic/mn AC-23
2,5 cic/mn AC-3
8,333 cic/mn AC-15
Curent de scurtcircuit 10000 A
Protectie la scurtcircuit 20 A cartuş fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV în funcţia de izolaţie
6 kV conformitate cu IEC 947-1
Operare contacte Decuplare lenta
Deschidere pozitiva Cu
Conexiune electrica Terminale captive cu şurub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Terminale captive cu şurub solid, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Greutate neta 0,165 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3 pentru circuit de alimentare
SR EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
CENELEC EN 50013
Certificari produs CSA 240 V 3 CP 3 faze 2 pol(i)
UL 240 V 0,33 CP 1 fază 2 pol(i)
CSA 240 V 1 CP 1 fază
UL 240 V 1 CP 3 faze
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la socuri 30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
Rezistenta la vibratii 5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 536
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,5 cm
Latime prima forma de impachetare 6,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 174,0 g
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni