Schneider-Electric Challenge Com
 
K50H004PP
K50H004PP
Comutator Cu Came Pentru Motor Cu 2 Vit. - 3-Poli - 60° - 50 A - Montaj Cu Surub
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony K
Tip produs sau componenta Comutator cu came complet
Nume componenta K50
[Ith] curent termic conventional in aer liber 50 A
Montare produs Montajin fata
Mod de fixare 4 orificii
Tipul capului comutatorului cu came Cu placă frontală 64 x 64 mm
Tip de operator Negru maner
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
Prezentarea legendei Cu metalic legenda, 0 - 1 - 2 negru marcaj
Functie de comutare cam Inversor de polaritate pentru motor cu 2 viteze
Revenire Fara
Tip motor Infasurare Dahlander cu derivatie
Pozitie decuplata Cu pozitie Oprit
Descriere poli 3P
Pozitii de comutare Dreapta: 300° - 0° - 60°
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Suplimentare
Unghi de comutatie 60 °
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
Curent de scurtcircuit 5000 A
Protectie la scurtcircuit 63 A cartuş fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN 947-1
6 kV conformitate cu IEC 947-1
Operare contacte Decuplare lenta
Deschidere pozitiva Cu
Conexiune electrica Terminale captive cu şurub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 6 mm²
Terminale captive cu şurub solid, capacitate de prindere: 2 x 10 mm²
Cuplu de strangere 2 N.m
Capacitate de comutare in mA 15000 mA c.c. la 120 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
15000 mA c.c. la 180 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
15000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
20000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
20000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
20000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
30000 mA c.c. la 30 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
30000 mA c.c. la 60 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
30000 mA c.c. la 90 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
3500 mA c.c. la 110 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
3500 mA c.c. la 220 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
3500 mA c.c. la 330 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
37000 mA c.c. la 120 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
37000 mA c.c. la 180 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
37000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
40000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
40000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
40000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
40000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
40000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
40000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
50000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
50000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
50000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
Durabilitate mecanica 300000 cic
CAD latime globala 64 mm
CAD inaltime globala 64 mm
CAD adancime globala 138 mm
Greutate neta 0,61 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs CULus 120 V 3 CP 1 fază
CULus 480 V 25 CP 3 faze
CULus 240 V 7,5 CP 1 fază
CULus 240 V 7,5 CP 3 faze
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,2 cm
Latime prima forma de impachetare 7,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 456,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,806 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni