Schneider-Electric Challenge Com
 
KAE1H
KAE1H
Cap De Actionare 45 X 45 Mm - Negru - Maner Negru - Necompletat Pt. Gravare
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Seria K
Tip produs sau componenta Cap de actionare a comutatorului cu cama
Nume componenta KAE
Compatibilitate produs Rear mounting bodies 12 and 20 A de 4 orificii
Tipul capului comutatorului cu came Cu placă frontală 45 x 45 mm
Tip de operator Negru maner, lungime = 35 mm
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
Prezentarea legendei Cu negru mat legenda
Suplimentare
Durabilitate mecanica 1000000 cic
CAD latime globala 45 mm
CAD inaltime globala 45 mm
CAD adancime globala 60 mm
Lungime 35 mm
Greutate neta 0,029 kg
Cod compatibilitate KAE
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la socuri 30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
Rezistenta la vibratii 5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
Grad de protectie IP IP40 conforming to IEC 529
IP40 conforming to NF C 20-010
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,5 cm
Latime prima forma de impachetare 6,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 46,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 32
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,79 kg
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
Garantie 18 months