|
|
|
KAXZ1C12
Cap De Actionare Cu Rama - Ø 28,5 Mm, Metal - Maner Lung Negru
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony Seria K
|
Tip produs sau componenta
|
Cap de actionare a comutatorului cu cama
|
Nume componenta
|
KAX
|
Compatibilitate produs
|
Corpuri pentru montaj frontal 12 şi 20 A de orificiu Ø 22 mm
|
Tipul capului comutatorului cu came
|
Cu ramă Ø 28.5 mm, metal
|
Tip de operator
|
Negru manetă lungă
|
Blocare cu lacat pentru maner rotativ
|
Fara
|
Prezentarea legendei
|
Cu negru mat legenda
|
Suplimentare
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
CAD latime globala
|
29 mm
|
CAD inaltime globala
|
34 mm
|
CAD adancime globala
|
25 mm
|
Greutate neta
|
0,04 kg
|
Cod compatibilitate
|
KAX
|
Mediu
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-010
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
36,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
90
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,459 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Garantie contractuala
|
|