Schneider-Electric Challenge Com
 
KBA25ED2302
KBA25ED2302
Straight length, Canalis KBA, 25 A, 1 circuit L+N+PE, 2 tap-off units, 3 m
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Canalis
Tip produs sau componenta Jgheaburi sistem de bare
Compatibilitate produs KBA
Suplimentar
Domeniu de utilizare al dispozitivului Iluminare
Power socket distribution
Camp magnetic radiat maxim 2 pT
[Ue] tensiunea de functionare 230...400 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Ie] curent nominal de utilizare 25 A la 35 °C
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata 0,44 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 4,4 kA
Limita de stres termic 195 kA².s
THDI 0…15 % 25 A
15…33 % 20 A
33…100 % 16 A
Cadere de tensiune maxima <0,72 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,67 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,61 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,54 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
Mod de montare Cu cleme
Descriere bara colectoare Lungime dreapta
Polaritate canal de bara colectoare L + N + PE
Numarul circuitelor 1
Numarul de puncte de prindere 2
Tip de control Fara
Standarde EN/IEC 60439-2
EN/IEC 61439-6
Latime 3140 mm
Adancime 30 mm
Inaltime 46 mm
Lungime 3 m
Greutate neta 2,4 kg
Cantitate pe set Set de 6
Mediu
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu EN/IEC 60529
Grad de protectie IK IK06 conformitate cu EN/IEC 62262
Temperatura ambientala de utilizare 0…35 °C (100 % of In)
35…40 °C (96 % of In)
40…45 °C (93 % of In)
45…50 °C (89 % of In)
50…55 °C (85 % of In)
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen