|
|
|
KBA40ED4305TW
Canalis - Lungime Dreapta - 40 A - 3 M - 3L+N+Pe - Alb - Dali Compatible
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Canalis
|
Nume scurt al dispozitivului
|
KBA
|
Tip oferta
|
Control system
|
Tip produs sau componenta
|
Lungimein linie dreapta
|
Descriere bara colectoare
|
Lungime de distributie
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributia prizelor electrice
Iluminare
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
40 A la 35 °C
|
[Ue] tensiune nominala
|
230...400 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Polaritate canal de bara colectoare
|
3L + N + PE
|
Numarul circuitelor
|
1
|
Numarul de puncte de prindere
|
5
|
Tip de control
|
Comunicare
|
Port protocol de comunicatie
|
DALI
KNX
|
Mod de montare
|
Cu cleme
|
Suplimentare
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
690 V
|
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata
|
0,94 kA
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
9,6 kA
|
Limita de stres termic
|
900 kA².s
|
Camp magnetic radiat maxim
|
2 pT
|
THDI
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Cadere de tensiune maxima
|
<0,3 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,28 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,25 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,22 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
|
Standarde
|
EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
|
Latime
|
30 mm
|
Inaltime
|
46 mm
|
Lungime
|
3 m
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Greutate neta
|
3,1 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to EN/IEC 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to EN/IEC 62262
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…35 °C (100 % of In)
35…40 °C (96 % of In)
40…45 °C (93 % of In)
45…50 °C (89 % of In)
50…55 °C (85 % of In)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
300,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,2 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
318,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
20,2 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Performanta continutului de halogen
|
Produs fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|