Schneider-Electric Challenge Com
 
KBA40ZFUW
KBA40ZFUW
Canalis - Bratara De Fixare Universala Pentru Kba - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Canalis
Tip produs sau componenta Bratara
Compatibilitate produs KBA
Montare dispozitiv de fixare Suspendat pe tija filetata
Sarcina maxima 60 kg
Suplimentare
Categorie de accesorii / piese separate Accesorii fixare
Mediu
Standarde IEC 61439-6
IEC 60439-2
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 36 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7 cm
Greutatea formei de impachetare 2 850 g
Greutatea formei de impachetare 3 122,052 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni