Schneider-Electric Challenge Com
 
KBB40ABD4W
KBB40ABD4W
Canalis - Unit. Alim. Pt. Kbb - 40 A - Montaj Dreapta - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Canalis
Nume scurt al dispozitivului KBB
Compatibilitate produs Canalis KBB busbar trunking 25…40 A
Tip oferta Classic
Tip produs sau componenta Unitate de alimentare
Material bara Aluminiu
[Ie] curent nominal de utilizare 40 A
25 A
[Ue] tensiune nominala 230...400 V
Numarul circuitelor 1
Polaritate canal de bara colectoare 3L + N + PE
L + N + PE
Tip de protectie F?r? protec?ie
Tip de control Fara
Culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentare
Echipament furnizat End cover
Locul de montare Dreapta
Mod de montare Cu cleme
Suport de montare Bara colectoare
Conexiuni - borne Cutie de borne - Pg 21 - screw clamp connector pentru 10 mm²
Latime 244 mm
Adancime 75,5 mm
Inaltime 75,5 mm
Greutate neta 500 g
Standarde IEC 61439-6
Mediu
Grad de protectie IP IP55 conforming to SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,0 cm
Latime prima forma de impachetare 7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 27,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 464,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,876 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 44,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 41,752 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 months