Schneider-Electric Challenge Com
 
KBB40ABG4W
KBB40ABG4W
Canalis - Unit. Alimentare Pt. Kbb - 40 A - Montaj Stanga - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Canalis
Tip produs sau componenta Unitate de alimentare
BAR MATERIAL Aluminiu
Compatibilitate produs KBB
[Ie] curent nominal de utilizare 25 A
40 A
Locul de montare Stanga
Culoare White (RAL 9003)
Suplimentar
Tip de protectie Fără protecţie
[Ue] tensiunea de functionare 230...400 V
Conexiuni - borne Cutie de borne - Pg 21 - screw clamp connector pentru 10 mm²
Tip de control Fara
Numarul circuitelor 1
Echipament furnizat End cover
Mod de montare Cu cleme
Suport de montare Bara colectoare
Standarde IEC 61439-6
IEC 60439-2
Latime 244 mm
Adancime 75,5 mm
Inaltime 75,5 mm
Greutate neta 400 g
Mediu
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 550 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 27 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 8,6 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 20 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3 192
Greutatea formei de impachetare 3 114,1 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 80 cm
Latimea formei de impachetare 3 80 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni