Schneider-Electric Challenge Com
 
KBB40ED22203W
KBB40ED22203W
Canalis - Lungime Dreapta - 40 A - 2 M - 2 Circuite - Alb - 3L + N + Pe
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Canalis
Nume scurt al dispozitivului KBB
Tip oferta Classic
Tip produs sau componenta Lungimein linie dreapta
Descriere bara colectoare Lungime de distributie
Aplicatie a dispozitivului Distributia prizelor electrice
Iluminare
[Ie] curent nominal de utilizare 40 A la 35 °C
25 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala 230...400 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Polaritate canal de bara colectoare L + N + PE
Numarul circuitelor 2
Numarul de puncte de prindere 3
Tip de control Fara
Mod de montare Cu suruburi
Suplimentare
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata 0,94 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 9,6 kA
Limita de stres termic 900 kA².s
Camp magnetic radiat maxim 2 pT
THDI 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Cadere de tensiune maxima <0,3 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,28 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,25 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,22 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
Standarde EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
Latime 30 mm
Inaltime 46 mm
Lungime 2 m
Culoare Alb (RAL 9003)
Greutate produs 3,6 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP55 conforming to EN/IEC 60529
Grad de protectie IK IK06 conforming to EN/IEC 62262
Temperatura ambientala de utilizare 0…35 °C (100 % of In)
35…40 °C (96 % of In)
40…45 °C (93 % of In)
45…50 °C (89 % of In)
50…55 °C (85 % of In)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 210,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 13,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 16,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 215,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 26,000 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare 72
Inaltime a treia forma de impachetare 51,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 64,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 220,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 331,880 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Nu
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 months