Schneider-Electric Challenge Com
 
KBB40ED44300W
KBB40ED44300W
Canalis - Transport Lungime Dreapta - 40 A - 3 M - 2 Circuite - 3L+N+Pe - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Canalis
Nume scurt al dispozitivului KBB
Tip oferta Classic
Tip produs sau componenta Lungimein linie dreapta
Descriere bara colectoare Lungime de distributie
Aplicatie a dispozitivului Iluminare
Distributia prizelor electrice
[Ie] curent nominal de utilizare 40 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala 230...400 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Polaritate canal de bara colectoare 3L + N + PE
Numarul circuitelor 2
Numarul de puncte de prindere 0
Tip de control Fara
Mod de montare Cu suruburi
Suplimentare
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata 0,94 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 9,6 kA
Limita de stres termic 900 kA².s
Camp magnetic radiat maxim 2 pT
THDI 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Cadere de tensiune maxima <0,3 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,28 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,25 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,22 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
Standarde EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
Latime 30 mm
Inaltime 46 mm
Lungime 3 m
Culoare Alb (RAL 9003)
Greutate produs 4,8 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP55 conforming to EN/IEC 60529
Grad de protectie IK IK06 conforming to EN/IEC 62262
Temperatura ambientala de utilizare 0…35 °C (100 % of In)
35…40 °C (96 % of In)
40…45 °C (93 % of In)
45…50 °C (89 % of In)
50…55 °C (85 % of In)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,0 cm
Latime prima forma de impachetare 5,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 310,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,1 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 13,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 16,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 314,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 37,6 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Nu
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 months