Schneider-Electric Challenge Com
 
KBD1Z
KBD1Z
Cap Actionare 60 X 60 Mm - Culoare Metal - Cu Cheie - Pentru Inscriptionare
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Seria K
Tip produs sau componenta Cap de actionare a comutatorului cu cama
Nume componenta KBD
Compatibilitate produs Corpuri pentru montaj frontal 12 şi 20 A de orificiu Ø 22 mm
Tipul capului comutatorului cu came Cu placă frontală 60 x 60 mm
Tip de operator Key 601A
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
Prezentarea legendei Cu metalic legenda
Unghi de comutatie 60 °
Suplimentare
Durabilitate mecanica 1000000 cic
CAD latime globala 60 mm
CAD inaltime globala 60 mm
CAD adancime globala 69 mm
Greutate neta 0,068 kg
Cod compatibilitate KBD
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la socuri 30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
Rezistenta la vibratii 5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
Grad de protectie IP IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-010