Schneider-Electric Challenge Com
 
KCF1PZ
KCF1PZ
Maner Rotativ Frontal Kcf - Pt. Vn-12, Vn-20, V02 - V2 - Maner Rosu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului KCF1
Tip produs sau componenta Manetă rotativă
Compatibilitate produs VN20
V02...V2
VN12
Culoare maner Rosu
Suplimentar
Culoare placa frontala maner Galben
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
Marcaj 0 - 1
Mod de fixare Cu 4 suruburi
Dimensiunea manerului placii frontale 60 x 60 mm
Inaltime 60 mm
Latime 60 mm
Greutate neta 0,075 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 71,5 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 7 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 45
Greutatea formei de impachetare 2 3,818 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3 360
Greutatea formei de impachetare 3 39,044 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 80 cm
Latimea formei de impachetare 3 80 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni