Schneider-Electric Challenge Com
 
KCF2PZ
KCF2PZ
Maner Rotativ Frontal Kcf - Pt. V3, V4 - Maner Rosu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului KCF2
Tip produs sau componenta Manetă rotativă
Compatibilitate produs V3
V4
Culoare maner Rosu
Suplimentare
Culoare placa frontala maner Galben
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
Marcaj 0 - 1
Mod de fixare Cu 4 suruburi
Dimensiunea manerului placii frontale 60 x 60 mm
Inaltime 60 mm
Latime 60 mm
Greutate neta 0,07 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,000 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 74,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 45
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,854 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 360
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 43,755 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garanție contractuală
Garantie 18 months