Schneider-Electric Challenge Com
 
KDC1SR
KDC1SR
Cap De Operare 45 X 45 Mm - Cheie
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Seria K
Tip produs sau componenta Cap de actionare a comutatorului cu cama
Nume componenta KDC
Compatibilitate produs Corpuri pentru montaj frontal 12 şi 20 A de orificiu Ø 22 mm
Tipul capului comutatorului cu came Cu placă frontală 45 x 45 mm
Tip de operator Cheie cheie 455
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
Prezentarea legendei Fara
Unghi de comutatie 45 °
90 °
Suplimentare
Durabilitate mecanica 1000000 cic
CAD latime globala 45 mm
CAD inaltime globala 45 mm
CAD adancime globala 69 mm
Greutate neta 0,061 kg
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la socuri 30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
Rezistenta la vibratii 5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
Grad de protectie IP IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-010
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,2 cm
Latime prima forma de impachetare 7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 78,0 g