|
|
|
KNA100ABT4
Canalis - Unit. Alimentare Pt. Kna - 100 A - Montaj In Centru
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Canalis
|
Nume produs
|
KN
|
Nume scurt al dispozitivului
|
KNA
|
Compatibilitate produs
|
Canalis KNA busbar trunking 100 A
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate de alimentare
|
Material bara
|
Aluminiu
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
100 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
230...500 V
|
Numarul circuitelor
|
1
|
Polaritate canal de bara colectoare
|
3L + N + PE
L + N + PE
|
Tip de protectie
|
F?r? protec?ie
|
Tip de control
|
Fara
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Suplimentare
Echipament furnizat
|
End cover
|
Locul de montare
|
Central
|
Mod de montare
|
Cu cleme
|
Suport de montare
|
Bara colectoare
|
Conexiuni - borne
|
Papuc pentru 35 mm² flexibil
Papuc pentru 35 mm² rigid
|
Latime
|
685 mm
|
Adancime
|
112 mm
|
Inaltime
|
127 mm
|
Greutate neta
|
2,94 kg
|
Standarde
|
IEC 61439-6
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
68,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,140 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
50,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
62,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
92,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
47,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Ambalare sustenabila
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Performanta continutului de halogen
|
Produs fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|