Schneider-Electric Challenge Com
 
KNA160ED4306
KNA160ED4306
Canalis - Lungime Dreapta - 160 A - 6 Trape Derivatie
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Canalis
Nume produs KN
Tip produs sau componenta Lungimein linie dreapta
Aplicatie a dispozitivului Low power distribution
[Ie] curent nominal de utilizare 160 A la 35 °C
Polaritate canal de bara colectoare 3L + PEN
3L + N + PE
Numarul de puncte de prindere 6
Lungime 3 m
Suplimentare
[Ue] tensiune nominala 230...500 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 500 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata 2,8 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 20 kA
Conexiune electrica Lubricated sliding contact
Camp magnetic radiat 0,186 µT
Limita de stres termic 8000 kA².s
THDI 0…15 % 160 A
15…33 % 130 A
33…100 % 100 A
Cadere de tensiune maxima <0,068 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,071 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,067 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,063 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
Mod de montare Cu suruburi
Pozitie neutrului Up
Numarul circuitelor 1
Tip de control Fara
Standarde IEC 61439-6
Latime 92 mm
Adancime 27,5 mm
Culoare Alb (RAL 9001)
Greutate neta 7,3 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP55 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de utilizare 0…35 °C (100 % of In)
35…40 °C (97 % of In)
40…45 °C (94 % of In)
45…50 °C (91 % of In)
50…55 °C (87 % of In)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,0 cm
Latime prima forma de impachetare 10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 310,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,0 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 10,8 cm
Latime a doua forma de impachetare 16 cm
Lungime a doua forma de impachetare 314 cm
Greutate a doua forma de impachetare 26 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare 48
Inaltime a treia forma de impachetare 44,2 cm
Latime a treia forma de impachetare 64 cm
Lungime a treia forma de impachetare 320 cm
Greutate a treia forma de impachetare 332 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni