Schneider-Electric Challenge Com
 
KNB25SD4
KNB25SD4
Canalis - Cofret Derivatie Pentru Siguranta Din - Diazed E27 - 25 A Cu Izolator
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Canalis
Compatibilitate gama Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare
Tip produs sau componenta Unitate divizor
Busbar trunking compatibility Canalis KN busbar trunkingconectare
[Ie] curent nominal de utilizare 25 A la 35 °C
Protection type Fuse isolator: Diazed fuzibilE27 conformitate cu DIN
Echipament furnizat Fuse se comandă separat
Mod de montare Conectare cu polaritate fixa
Polaritate unitate divizor 3L+PE
3L+N+PE
Culoare Alb (RAL 9001)
Suplimentare
Aplicatie a dispozitivului Low power distribution
[Ue] tensiune nominala de functionare 230...500 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4,6 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V depending on protective device
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Conexiune electrica Cable clamp terminal - ISO50 16 mm² flexibil
Cable clamp terminal - ISO50 16 mm² rigid
Partea de deschidere a usii/capacului Dreapta
Mod de deconectare unitate divizor Prin deschiderea usii
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-6
Latime 344 mm
Adancime 101 mm
Depth (door open) 432.5 mm
Inaltime 165 mm
Greutate neta 1,5 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP55 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 13,700 cm
Latime prima forma de impachetare 16,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 34,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,939 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 52
Inaltime a doua forma de impachetare 195,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 127,880 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni