|
|
|
KSA1000EV4203
Canalis - Lungime Distributie Coloana Verticala - 1000 A -2 M -3 Trape Derivatie
|
|
|
Principale
Gama
|
Canalis
|
Nume scurt al dispozitivului
|
KSA
|
Tip oferta
|
Rising main
|
Tip produs sau componenta
|
Jgheaburi sistem de bare
|
Descriere bara colectoare
|
Vertical distribution length
|
Compatibilitate produs
|
Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
|
Material bara
|
Aluminiu
|
Polaritate canal de bara colectoare
|
3L + N + PE
|
Numarul de puncte de prindere
|
3
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
1000 A la 35 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to SR EN 60529
|
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
Tip dimensiune
|
Fix
|
Lungime
|
2 m
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Suplimentare
Numar de poli
|
4
|
Pozitie neutrului
|
Dreapta
|
Pozitie de montare
|
Vertical
|
[Ue] tensiune nominala
|
230...690 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
690 V
|
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata
|
37,4 kA
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
78,7 kA
|
Conexiune electrica
|
Lubricated sliding contact
|
Latime
|
113 mm
|
Inaltime
|
146 mm
|
Greutate neta
|
36,5 kg
|
Intervalul unitatilor tap-off
|
500 mm
|
Camp magnetic radiat
|
1,27 µT
|
Limita de stres termic
|
1758000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 1000 A
15…33 % 800 A
33…100 % 630 A
|
Cadere de tensiune maxima
|
<0,005 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,007 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,007 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,008 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
|
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
35 °C (fără declasare)
55 °C (cu)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
213,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
42,02 kg
|
Durabilitatea ofertei
BVB
|
Acceptat
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Performanta continutului de halogen
|
Produs fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|