Schneider-Electric Challenge Com
 
KSA100EV4254
KSA100EV4254
Canalis - Lungime Distributie Coloana Verticala -100 A- 2,5 M -4 Trape Derivatie
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Canalis
Nume scurt al dispozitivului KSA
Tip oferta Rising main
Tip produs sau componenta Jgheaburi sistem de bare
Descriere bara colectoare Vertical distribution length
Compatibilitate produs Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
Material bara Aluminiu
Polaritate canal de bara colectoare 3L + N + PE
Numarul de puncte de prindere 4
[Ie] curent nominal de utilizare 100 A la 35 °C
Grad de protectie IP IP55 conforming to SR EN 60529
Mod de montare Cu suruburi
Tip dimensiune Fix
Lungime 2,5 m
Culoare Alb (RAL 9001)
Suplimentare
Numar de poli 4
Pozitie neutrului Dreapta
Pozitie de montare Vertical
[Ue] tensiune nominala 230...690 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata 2,6 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 15,7 kA
Conexiune electrica Lubricated sliding contact
Latime 54 mm
Inaltime 146 mm
Greutate neta 8,5 kg
Intervalul unitatilor tap-off 500 mm
Camp magnetic radiat 0,22 µT
Limita de stres termic 6800 kA².s
THDI 0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
Cadere de tensiune maxima <0,138 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,13 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,118 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,106 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-6
Mediu
Grad de protectie IK IK08 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C (fără declasare)
55 °C (cu)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,4 cm
Latime prima forma de impachetare 16,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 258,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 14,85 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 months